|
|
|
33802
pomoćni kontakt - 1 SDE nizak nivo
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
SDE
|
Primena uređaja
|
Nadzor statusa prekidača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip greške
|
Opšti električni kvar
|
Lokalna signalizacija
|
Zaelektrična greška: Fault trip
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Za niže vrednosti napona
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
1 mA pri 4 V DC
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za Compact NS630b...1600
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
37,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|