|
|
|
33866
zakretna ručica CNOMO adaptacija - za NS630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
CNOMO konverzija - pribor
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
556,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,159 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|