Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33868 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33868 fotografija – Schneider- sirotin
33868
set za zaključavanje - za zakretnu ručicu - NS630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja set za bravicu
Tip proizvoda ili komponente Adapter za bravu
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Namena brave Zakretna ručica
Tip brave Ronis
Profalux
Opis opcija zaključavanja Bez bravice
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 7,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,655 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci