Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33884 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33884 fotografija – Schneider- sirotin
33884
pomoćni kontakt - 2 OC prevremeno isključenje - NS630b..1600 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Operacije pomoćnih kontakata Prevremeno isključenje
Način montiranja Sistemom na klik
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 94,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci