Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33929 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33929 fotografija – Schneider- sirotin
33929
maska za vrata - za NS1600b..3200
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Maska
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS1600b...3200
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS1600b ... 3200
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 28,0 cm
Package 1 Length 42,0 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,766 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Affdf533-3d45-4751-96f8-de46e90c9cf9
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci