Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33943 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33943 fotografija – Schneider- sirotin
33943
prekidač NS1600B/3200H 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 45,8 cm
Package 1 Width 59,7 cm
Package 1 Length 80,7 cm
Package 1 Weight 41,73 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 0b65c0d9-453a-4603-8821-4947abde65e8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Bez silikona Ne
Povraćaj No