Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33975 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33975 fotografija – Schneider- sirotin
33975
vertikalni adapter za povezivanje - 3P - za NS1600b..3200
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT NS630b...1600 new generation
ComPacT NS1600b...3200 new generation
Tip proizvoda ili komponente Adapter priključka
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Broj polova 3P
Način montiranja Fiksno
[in] nazivna struja 1600…2500 A
Dopunske informacije
Pozicija priključka Vertikalno
Povezivanje 115 mm
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,100 cm
Package 1 Width 19,700 cm
Package 1 Length 29,700 cm
Package 1 Weight 6,517 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 13,570 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 44,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 118,928 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 78
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci