Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33982 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33982 fotografija – Schneider- sirotin
33982
senzorski utikač 2000 A za Masterpact NW opremljen sa Micrologic-om
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NW
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja senzorski utikač
Tip proizvoda ili komponente Senzorska utičnica
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW prekidač
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 2000 A
Kompatibilnost proizvoda Masterpact NW08...40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 13,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 9,0 cm
Package 2 Length 18,0 cm
Package 2 Weight 320,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,23 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 76349382-7147-4f03-bfe4-3186e95b9a43
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci