Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

33988 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
33988 fotografija – Schneider- sirotin
33988
ECO Modbus komunikacioni modul - za ručno upravljan fiksni NS1600b..3200
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NS1600b ... 3200
Kratko ime uređaja Eco Modbus COM
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS1600b...3200
Dopunske informacije
Tip komunikacije Eco Modbus
Način montiranja Fiksno
Tip upravljanja Ručno upravljano
Položaj na uređaju Iza upravljačke jedinice
[us] nazivni napon 24 V DC
Maksimalna dovodna struja 0,03 A
Visina 90 mm
Širina 54 mm
Dubina 58 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 1,064 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ff15cb43-34fc-413d-8cc7-5d5b81b9b872
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 85
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci