Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

34036 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
34036 fotografija – Schneider- sirotin
34036
CT spoljni senzor za zemljospojnu zaštitu - za NS1600b..3200 / NW 25..40
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Neutralni senzor
Primena uređaja Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW Masterpact NW08
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW10
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW12
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW16
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW20
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW25
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW32
Masterpact Masterpact NW Masterpact NW40
Compact Compact NS1600b...3200
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 1000…4000 A
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS1600b ... 3200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,8 cm
Package 1 Width 29,8 cm
Package 1 Length 39 cm
Package 1 Weight 11,1 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 90 cm
Package 2 Width 85 cm
Package 2 Length 108 cm
Package 2 Weight 209 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5b5e6855-8ad8-48f7-9356-3c698ab49f39
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months