Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

47205 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
47205 fotografija – Schneider- sirotin
47205
prekidač Masterpact NT06H1 - 630 A - 4P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact NT
Ime prekidača Masterpact NT06H1
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
Control unit Bez kontrolna jedinica
[in] nazivna struja 630 A pri 40 °C
Performance type H1 42 kA 440 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 42 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
42 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 88 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
88 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
88 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
88 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Sensor rating 400 A
630 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 55 W
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 50 milisekundi
Nosači za montažu Zadnja ploča
Šine
Gornji priključak Prednja
Rear
Donji priključak Prednji
Zadnji
Povezivanje 70 mm
Mehanička trajnost 12500 ciklusa bez održavanja
Električna trajnost 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina 322 mm
Širina 358 mm
Dubina 277 mm
Masa proizvoda 39 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
EAC
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 40,0 cm
Package 1 Width 40,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 17,828 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 498
Ugovorna garancija
Garancija 18 months