Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

47353 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
47353 fotografija – Schneider- sirotin
47353
naponski okidač uključenja XF - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Grupa proizvoda Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja Standardni
Napon upravljačkog kola 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Dopunske informacije
Operating threshold 0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva 55 ms +/- 10 % za Masterpact NT
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 6300 A
Snaga držanja 4.5 VA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 1,162 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 months