Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

47360 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
47360 fotografija – Schneider- sirotin
47360
naponski okidač MX - 24..30 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Grupa proizvoda Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja MX
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja Standardni
Napon upravljačkog kola 24 V AC 50/60 Hz
24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Dopunske informacije
Operating threshold 0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva 50 ms +/- 10 % za Masterpact NT
50 ms +/- 10 % za Masterpact NW
Snaga držanja 4.5 VA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 1,16 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 months