Schneider-Electric SIROTIN
 
47407 fotografija – Schneider- sirotin
47407
ECO Modbus komunikacioni modul za fiksni NT
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact NT
Kratko ime uređaja Eco Modbus COM
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Dopunske informacije
Tip komunikacije Eco Modbus
Način montiranja Fiksno
Položaj na uređaju Osnovni ram
[us] nazivni napon 24 V DC
Maksimalna dovodna struja 0,03 A
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 1,076 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7549ec61-b4cb-490e-a3bd-41c93bbea7bf
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months