Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

47440 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
47440 fotografija – Schneider- sirotin
47440
naponski okidač uključenja XF - 24 V DC/AC 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Grupa proizvoda Masterpact NT
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja Standardni
Napon upravljačkog kola 24 V AC 50/60 Hz
24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Dopunske informacije
Operating threshold 0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva 55 ms +/- 10 %
Snaga držanja 4.5 VA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 1,165 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci