|
|
|
48200
pomoćni kontakt za fiksni prekidač - 1 SDE
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
SDE
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NW
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 NO/NC
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,15 A at 250 V DC
DC-12: 3 A at 24/48 V DC
DC-12: 0,3 A at 125 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|