Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48267 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48267 fotografija – Schneider- sirotin
48267
prekidač Masterpact NW12H2 - 1250 A - 4P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact NW
Ime prekidača Masterpact NW12H2
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Levo
Control unit Bez kontrolna jedinica
[in] nazivna struja 1250 A pri 40 °C
Performance type H2 100 kA 440 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 85 kA 1 s
50 kA 3 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 220 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
187 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
187 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
187 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 630 A
1250 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 230 W
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Nosači za montažu Zadnja ploča
Šine
Gornji priključak Prednja
Rear
Donji priključak Prednji
Zadnji
Povezivanje 115 mm
Mehanička trajnost 12500 ciklusa bez održavanja
25000 ciklusa sa održavanjem
Električna trajnost 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina 439 mm
Širina 556 mm
Dubina 395 mm
Masa proizvoda 120 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
EAC
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,5 cm
Package 1 Width 29,5 cm
Package 1 Length 49,5 cm
Package 1 Weight 47,654 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2045
Ugovorna garancija
Garancija 18 months