[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
130 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
|
[ics] servisna prekidna moć
|
150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
150 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
130 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
65 kA 1 s
65 kA 3 s
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
330 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
330 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
286 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
|
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak)
|
135…165 kA
|
Sensor rating
|
1000 A
2000 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
Snaga disipacije u w
|
470 W
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
25 milisekundi
|
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
|
70 milisekundi
|
Nosači za montažu
|
Zadnja ploča
Šine
|
Gornji priključak
|
Prednja
Rear
|
Donji priključak
|
Prednji
Zadnji
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Mehanička trajnost
|
10000 ciklusa bez održavanja
20000 ciklusa sa održavanjem
|
Električna trajnost
|
2000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
2000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Dubina
|
395 mm
|
Masa proizvoda
|
120 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
CCC
EAC
|