Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Ime proizvoda
|
Masterpact NW
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Kratko ime uređaja
|
Masterpact NW25
|
Ime rastavljača
|
Masterpact NW25HF
|
Primena uređaja
|
Zaštita
|
Broj polova
|
4P
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
2500 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV u skladu sa IEC 60947-3
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
|
Kod prekidne moći
|
HF
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Stepen zaprljanosti
|
4 u skladu sa IEC 60664-1
|