Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48316 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48316 fotografija – Schneider- sirotin
48316
rastavljač Masterpact NW32HF - 3200 A - 690 V - 3P - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Kratko ime uređaja Masterpact NW32
Ime rastavljača Masterpact NW32HF
Primena uređaja Zaštita
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ie] nazivna struja 3200 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Kod prekidne moći HF
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Nosači za montažu Šasija
Broj operacija 10 cyc/h maksimalni
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 85 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
75 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje 115 mm
Visina 352 mm
Širina 442 mm
Dubina 297 mm
Masa proizvoda 60 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda ASEFA
ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -35…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,5 cm
Package 1 Width 30,5 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 51,376 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4327
Ugovorna garancija
Garancija 18 months