Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48348 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48348 fotografija – Schneider- sirotin
48348
prekidač Masterpact NW63H1 - 6300 A - 3P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact NW
Ime prekidača Masterpact NW63H1
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 3P
Control unit Bez kontrolna jedinica
[in] nazivna struja 6300 A pri 40 °C
Performance type H1 100 kA 440 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA 1 s
100 kA 3 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 220 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 525 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Sensor rating 3200 A
6300 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 1200 W
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 80 milisekundi
Nosači za montažu Zadnja ploča
Šine
Gornji priključak Rear
Donji priključak Zadnji
Povezivanje 230 mm
Mehanička trajnost 10000 ciklusa sa održavanjem
5000 ciklusa bez održavanja
Električna trajnost 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina 479 mm
Širina 786 mm
Dubina 395 mm
Masa proizvoda 225 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
EAC
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 75,0 cm
Package 1 Width 75,0 cm
Package 1 Length 120,0 cm
Package 1 Weight 132,288 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7854
Ugovorna garancija
Garancija 18 months