Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48366 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48366 fotografija – Schneider- sirotin
48366
Micrologic 5.0 H zaštitna jedinica - LSI - za NW 08..63 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Grupa proizvoda Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente Kontrolna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 5.0 H
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact NW08...40
Masterpact NW40b...63
Masterpact NW H10
Masterpact NW H2 sa zaštitom od korozije
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 4P
3P
Opis zaštićenih polova 4t
3t
3t + N/2
Funkcija zaštitne jedinice Selektivna zaštita
Tip zaštite For kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
For zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
For trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating 800 A pri 50 °C
1000 A pri 50 °C
1250 A pri 50 °C
1600 A pri 50 °C
2000 A pri 50 °C
2500 A pri 50 °C
3200 A pri 50 °C
4000 A pri 50 °C
5000 A pri 50 °C
6300 A pri 50 °C
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range 0,7…16,6 sekundi pri 7.2 x Ir
0,7…24 sekundi pri 6 x Ir
12,5…600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija 20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekundi I²t=off
0,1…0,4 sekundi I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Podesivo 9 podešavanja
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2...15 x In
OFF
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Sa
Lokalna signalizacija Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)
Zainterna greška: 1 LED (crvena)
Tip displeja Digitalni displej
Tip merenja Merenje harmonika
Multimetar
Komunikacija podataka Očitavanje merenja
Podešavanja zaštite i alarma
Indikatori vezani za održavanje
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 1,117 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Baterija koja se može ukloniti User replaceable
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 83
Ugovorna garancija
Garancija 18 months