Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48383 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48383 fotografija – Schneider- sirotin
48383
programabilni kontakti M6C - za izvlačivi prekidač Masterpact NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact UR
Masterpact NW
Masterpact NW UL 489
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja M6c
Tip proizvoda ili komponente Programabilni kontakt
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW prekidač
Masterpact Masterpact NW UL 489 prekidač
Masterpact Masterpact UR prekidač
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[ie] nazivna struja 1,5 A pri 48 V DC
1,8 A pri 24 V DC
3 A pri 380 V AC
5 A pri 240 V AC
0,15 A pri 250 V DC
0,4 A pri 125 V DC
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 368,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 months