|
|
|
48452
naponski okidač uključenja XF com - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Grupa proizvoda
|
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Kratko ime uređaja
|
XF com
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za uključenje
Trenutni naponski okidač
|
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Napon upravljačkog kola
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.85...1.1 Un zatvaranje
|
Vreme odziva
|
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 800 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1000 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1250 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1600 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2000 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2500 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 3200 A
70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 4000 A
80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 5000 A
80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 6300 A
|
Snaga držanja
|
4.5 VA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
1,168 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
4
|
Ugovorna garancija
|
|