|
|
|
48493
naponski okidač MX - 100..130 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Grupa proizvoda
|
Masterpact NW
Masterpact NW DC
|
Kratko ime uređaja
|
MX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Trenutni naponski okidač
|
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Napon upravljačkog kola
|
100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un otvaranje
|
Vreme odziva
|
50 ms +/- 10 %
|
Snaga držanja
|
4.5 VA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,3 cm
|
Package 1 Length
|
8,1 cm
|
Package 1 Weight
|
1,168 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
Ugovorna garancija
|
|