Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48535 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48535 fotografija – Schneider- sirotin
48535
brojač operacija - mehanički 5 cifara - za NW 08..63
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Brojač operacija
Pribor / posebna kategorija Električni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact EXE
Masterpact Masterpact NW
Dopunske informacije
Tip displeja Mehanička
Cifre displeja 5
Reset Bez
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 5,7 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 38,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,0 cm
Package 2 Width 17,6 cm
Package 2 Length 26,8 cm
Package 2 Weight 445,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,925 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months