Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48551 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48551 fotografija – Schneider- sirotin
48551
Ronis brava + set za adaptaciju - za NW - zaključavanje u OFF -2 različ. ključa
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Brava + set za adaptaciju
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW
Način montiranja Fiksno
Izvlačivo
Dopunske informacije
Namena brave Prekidač
Broj zaključavanja 2
Tip brave Ronis
Broj ključa 2
Pozicija zaključavanja OFF
Opis opcija zaključavanja Različitim ključevima
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,400 cm
Package 1 Width 9,900 cm
Package 1 Length 13,200 cm
Package 1 Weight 381,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 15,660 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 137,280 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months