Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48554 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48554 fotografija – Schneider- sirotin
48554
uređaj za automatsko pražnjenje opruge - za Masterpact NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Automatsko pražnjenje opruge
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 104,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 12,7 cm
Package 2 Length 18,2 cm
Package 2 Weight 1,123 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 9,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ccb73ee4-67bb-4f47-b80f-890f43f5fe6e
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
Garancija 18 months