Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

48598 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
48598 fotografija – Schneider- sirotin
48598
poklopac priključaka - za 4P Masterpact NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Poklopac priključaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za šasiju
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,300 cm
Package 1 Width 14,300 cm
Package 1 Length 102,600 cm
Package 1 Weight 2,704 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 75,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months