|
|
|
48604
IP54 providni poklopac - za Masterpact NW/NW DC
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Providan poklopac
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact NW
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
38,000 cm
|
Package 1 Length
|
38,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,303 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
20,280 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
3787e160-6bb3-48fb-8da6-a88fa0ce6f2a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|