Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

490NAA27104 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
490NAA27104 fotografija – Schneider- sirotin
490NAA27104
Modbus Plus trunk kabl - za Modbus Plus otcepnu kutiju - 450 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Modbus Plus kabl
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda 990NAD23000
990NAD23010
Pribor / posebna namena Modbus Plus spojna kutija
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon Premium platforma za automatizaciju
Magelis XBT
Lexium 15 servo upravljanje
Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Dužina kabla 450 m
Dopunske informacije
Tip kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Tip komunikacione mreže Modbus Plus
Električni priključak Slobodni krajevi žice
Masa proizvoda 30 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,0 cm
Package 1 Width 38,5 cm
Package 1 Length 38,5 cm
Package 1 Weight 30,0 kg
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
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci