|
|
|
490NTW00012
Ethernet ConneXium kabl - SFTP ravni - 12 m - 2 x RJ45
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Premium platforma za automatizaciju
|
Tip komunikacije
|
Ethernet
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ethernet ConneXium cable
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Pribor / posebna namena
|
Oklopljeni kabl sa upredenim paricama, ravni
|
Pribor / posebna namena
|
Povezivanje na terminal podataka
|
Dužina kabla
|
12 m
|
Dopunske informacije
Električni priključak
|
2 konektora
|
Tip priključka
|
RJ45
|
Okruženje
Standardi
|
EIA-568 kategorija 5
EN 50173 klasa D
IEC 11801 klasa D
TIA-568 kategorija 5
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
531,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,566 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|