Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

490NTW00080 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
490NTW00080 fotografija – Schneider- sirotin
490NTW00080
Ethernet ConneXium kabl - SFTP - 80 m - 2 x RJ45
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon Premium platforma za automatizaciju
Tip komunikacije Ethernet
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena Oklopljeni kabl sa upredenim paricama, ravni
Pribor / posebna namena Povezivanje na terminal podataka
Dužina kabla 80 m
Dopunske informacije
Električni priključak 2 konektora
Tip priključka RJ45
Okruženje
Standardi EIA-568 kategorija 5
EN 50173 klasa D
IEC 11801 klasa D
TIA-568 kategorija 5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 38,000 cm
Package 1 Length 39,500 cm
Package 1 Weight 3,510 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 18,340 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci