Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

50438 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
50438 fotografija – Schneider- sirotin
50438
Zatvoreni torus A tip, VigiPacT, Vigilohm, PA50, unutrašnji prečnik 50mm, nazivna struja 85A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja PA50
Tip proizvoda ili komponente Senzor struje curenja
Primena uređaja Nadzor opreme i upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda VigiPacT RH10M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH10P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH68M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RMH relej diferencijalne zaštite
Current sensor type A tip zatvoreni torus
[ie] nazivna struja 85 A
Dopunske informacije
Prenosni odnos transformatora 1/1000
Tip mreže AC/DC
Mrežna frekvencija 45...440 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 85 kA za 0.5 s
Podnosiva diferencijalna struja kratkog spoja 85 kA / 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
Kategorija prenapona IV
[uimp] nazivni napon impulsa 12 kV
Način montaže Fiksno (ravna ploča)
Fiksno (metalna profilisana ploča)
Fiksno (ploča sa izrezima)
Sistemom na klik (DIN šina)
Sistemom na klik (Vigirex relej)
Toplotna vrednost 1.42 MJ
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj 0,22 mm²
Prečnik 50 mm unutrašnji:
Spoljašnji prečnik kabla 25 mm: 50 mm² (maksimum)
Masa proizvoda 0,2 kg
Visina 108 mm
Širina 88 mm
Dubina 29 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite Priključci: IP20
IP30
Karakteristike okruženja Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu (25...55 °C, RH 95 %) : 28 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-30
Slana magla: Kb/2 u skladu sa IEC 60068-2-52
Izloženost toploj vlazi u radu: kategorija C2: 48 časova u skladu sa IEC 60068-2-56
Stepen zaprljanosti Nivo 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -55…85 °C
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 180,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 18,766 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 15
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci