|
|
|
50441
Zatvoreni torus A tip, VigiPacT, Vigilohm, SA200, unutrašnji prečnik 200mm, nazivna struja 400A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
VigiPacT
|
Kratko ime uređaja
|
SA200
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Senzor struje curenja
|
Primena uređaja
|
Nadzor opreme i upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
VigiPacT RH10M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH10P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH68M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RMH relej diferencijalne zaštite
|
Current sensor type
|
A tip zatvoreni torus
|
[ie] nazivna struja
|
400 A
|
Dopunske informacije
Prenosni odnos transformatora
|
1/1000
|
Tip mreže
|
AC/DC
|
Mrežna frekvencija
|
45...440 Hz
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
85 kA za 0.5 s
|
Podnosiva diferencijalna struja kratkog spoja
|
85 kA / 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
12 kV
|
Način montaže
|
Fiksno (kablovi)
Fiksno (ravna ploča)
Fiksno (metalna profilisana ploča)
Fiksno (ploča sa izrezima)
|
Toplotna vrednost
|
7.05 MJ
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na zavrtanj 0,22 mm²
|
Prečnik
|
196 mm unutrašnji:
|
Spoljašnji prečnik kabla
|
100 mm za 2 kablovi : 185 mm² (maksimum)
|
Masa proizvoda
|
1,32 kg
|
Visina
|
256 mm
|
Širina
|
274 mm
|
Dubina
|
46 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
Priključci: IP20
IP30
|
Karakteristike okruženja
|
Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu (25...55 °C, RH 95 %) : 28 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-30
Slana magla: Kb/2 u skladu sa IEC 60068-2-52
Izloženost toploj vlazi u radu: kategorija C2: 48 časova u skladu sa IEC 60068-2-56
|
Stepen zaprljanosti
|
Nivo 3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-55…85 °C
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
27,000 cm
|
Package 1 Length
|
28,400 cm
|
Package 1 Weight
|
1,100 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,800 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
50,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
67,864 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|