Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

56054 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
56054 fotografija – Schneider- sirotin
56054
Pravougaoni senzor L2 tip, VigiPacT, 470mmx160mm, 3200A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja L
Tip proizvoda ili komponente Senzor struje curenja
Primena uređaja Nadzor opreme i upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda VigiPacT RH10M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH10P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH21P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH68M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH86P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH99P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197M relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RH197P relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RHU relej diferencijalne zaštite
VigiPacT RMH relej diferencijalne zaštite
Current sensor type Pravougaoni senzor
[ie] nazivna struja 3200 A
Dopunske informacije
Prenosni odnos transformatora 1/1000
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 100 kA za 0.5 s
Podnosiva diferencijalna struja kratkog spoja 85 kA / 0.5 s
Kategorija prenapona IV
[uimp] nazivni napon impulsa 12 kV
Način montaže Fiksno (kablovi)
Fiksno (sabirnica)
Povezivanje - priključci Priključak na zavrtanj 0,2…2,5 mm²
Masa proizvoda 21,16 kg
Visina Spoljašnja: 281 mm
Unutrašnja: 160 mm
Širina Spoljašnja: 572 mm
Unutrašnja: 470 mm
Visina 281 mm
Dubina Spoljašnja: 72 mm
Unutrašnja: 72 mm
Širina 572 mm
Dubina 72 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite Priključci: IP20
IP30
Karakteristike okruženja Izloženost toploj vlazi kada uređaj nije u radu (25...55 °C, RH 95 %) : 28 ciklusa u skladu sa IEC 60068-2-30
Slana magla: Kb/2 u skladu sa IEC 60068-2-52
Izloženost toploj vlazi u radu: kategorija C2: 48 časova u skladu sa IEC 60068-2-56
Temperatura okoline za rad uređaja -35…80 °C
Temperatura okoline za skladištenje -55…100 °C
Standardi IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 65,0 cm
Package 1 Weight 17,5 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 199,668 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci