|
|
|
56145
Residual current protection relay, VigiPacT RH10M, 300mA, 380/415VAC 50/60Hz, DIN rail mounting
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
VigiPacT
|
Kratko ime uređaja
|
RH10M
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Relej diferencijalne zaštite
|
Upotreba releja
|
Zaštitni relej
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip A
|
Tip podešavanja
|
Nijedan
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Fiksna
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,3 A
|
Earth-leakage time delay
|
Trenutna
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
8 A
|
Minimalno opterećenje
|
10 mA pri 12 V
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...415 V AC 50/60 Hz 55...110 %
|
Potrošnja
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
|
Sistem uzemljenja
|
TN-S
IT
TT
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Reset
|
Ručni reset
|
Dopunske informacije
Test funkcija
|
Daljinsko testiranje
Lokalno
|
Nadzor
|
Elektronika (stalna)
Napajanje (stalna)
Releja/veze senzora (stalna)
|
Tip merenja
|
Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
|
Zaštita podešavanja
|
Zaštićeno zaptivenim poklopcem
|
Povezivanje - priključci
|
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG 26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Pomoćno napajanje: 7 mm for gornji connection
Greška: 8 mm for donji connection
Test relej i reset greške: 5 mm for donji connection
Senzor: 5 mm for gornji connection
Prisustvo napona: 8 mm for donji connection
|
Moment pritezanja
|
Pomoćno napajanje: 0,6 N.m gornji
Greška: 0,6 N.m donji
Test relej i reset greške: 0,25 N.m donji
Senzor: 0,25 N.m gornji
Prisustvo napona: 0,6 N.m donji
|
9 mm redovi
|
6
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Širina
|
54 mm
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
74 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mehanička robusnost
|
Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
|
Okruženje
Kategorija prenapona
|
IV
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-55…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,1 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
368,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
74
|
Ugovorna garancija
|
|