Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

56164 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
56164 fotografija – Schneider- sirotin
56164
Zaštitni relej diferencijalne zaštite, VigiPacT RH21M, 30mA ili 300mA, 380/415VAC 50/60Hz, ugradnja na DIN šinu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja RH21M
Tip proizvoda ili komponente Relej diferencijalne zaštite
Upotreba releja Zaštitni relej
Nosači za montažu DIN šina
Klasa diferencijalne zaštite Tip A
Tip podešavanja Selektor
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite Podesiva 2 podešavanja
Earth-leakage sensitivity 0,03 A
0,3 A
Earth-leakage time delay Trenutna for 0,03 A
Trenutna for 0,3 A
Fiksna 0,06 sekundi for 0,3 A
Current sensors compatibility VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 8 A
Minimalno opterećenje 10 mA pri 12 V
[us] nazivni napon napajanja 380...415 V AC 50/60 Hz 55...110 %
Potrošnja 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Reset Ručni reset
Dopunske informacije
Test funkcija Lokalno
Daljinsko testiranje
Nadzor Elektronika (stalna)
Napajanje (stalna)
Releja/veze senzora (stalna)
Tip merenja Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
Zaštita podešavanja Zaštićeno zaptivenim poklopcem
Povezivanje - priključci Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG 26...AWG 16
Test relej i reset greške: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,14…1,5 mm² kruti AWG 26...AWG 16
Senzor: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…0,5 mm² fleksibilni AWG 26...AWG 16
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,2…4 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: vijčani priključak kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice Pomoćno napajanje: 7 mm for gornji connection
Greška: 8 mm for donji connection
Test relej i reset greške: 5 mm for donji connection
Senzor: 5 mm for gornji connection
Prisustvo napona: 8 mm for donji connection
Moment pritezanja Pomoćno napajanje: 0,6 N.m gornji
Greška: 0,6 N.m donji
Test relej i reset greške: 0,25 N.m donji
Senzor: 0,25 N.m gornji
Prisustvo napona: 0,6 N.m donji
9 mm redovi 6
Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Širina 54 mm
Visina 81 mm
Dubina 74 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Ip stepen zaštite IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Okruženje
Kategorija prenapona IV
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -55…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,1 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Package 1 Weight 351 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 73
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci