Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

56226 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
56226 fotografija – Schneider- sirotin
56226
Residual current protection relay, VigiPacT RH10P, 500mA, 110/130VAC 50/60Hz, front panel mounting
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja RH10P
Tip proizvoda ili komponente Relej diferencijalne zaštite
Upotreba releja Zaštitni relej
Nosači za montažu Prednji panel
Klasa diferencijalne zaštite Tip A
Tip podešavanja Nijedan
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite Fiksna
Struja curenja kroz uzemljenje 0,5 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Kompatibilnost grupe proizvoda VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 8 A
Minimalno opterećenje 10 mA pri 12 V
[us] nazivni napon napajanja 110...130 V AC 50/60 Hz 55...110 %
Potrošnja 4 VA
Mrežni napon 1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
Sistem uzemljenja TT
TN-S
IT
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Reset Ručni reset
Dopunske informacije
Test funkcija Daljinsko testiranje
Lokalno
Nadzor Elektronika (stalna)
Napajanje (stalna)
Releja/veze senzora (stalna)
Tip merenja Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
Zaštita podešavanja Zaštićeno zaptivenim poklopcem
Povezivanje - priključci Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice Pomoćno napajanje: 7 mm
Greška: 7 mm
Test relej i reset greške: 7 mm
Senzor: 7 mm
Prisustvo napona: 7 mm
Moment pritezanja Pomoćno napajanje: 0,6 N.m
Greška: 0,6 N.m
Test relej i reset greške: 0,6 N.m
Senzor: 0,6 N.m
Prisustvo napona: 0,6 N.m
Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Širina 72 mm
Visina 72 mm
Dubina 78 mm
Dimenzije izreza 68 x 68 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Ip stepen zaštite IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Okruženje
Kategorija prenapona IV
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -35…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -55…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50