Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

56507 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
56507 fotografija – Schneider- sirotin
56507
Zaštitni relej diferencijalne zaštite, VigiPacT RH197P, 30mA-30A, 220/240VAC 50/60Hz, alarm 50%, ugradnja na prednju ploču
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda VigiPacT
Kratko ime uređaja RH197P
Tip proizvoda ili komponente Relej diferencijalne zaštite
Upotreba releja Zaštitni relej
Nosači za montažu Prednji panel
Klasa diferencijalne zaštite Tip A
Tip podešavanja Selektor
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite Podesivih 19 postavki
Earth-leakage sensitivity 0,03…30 A
Earth-leakage time delay Trenutna for 0,03 A
Podesiva, 7 podešavanja 0…4,5 sekundi for 0,03…30 A
Prag alarma 50%
Current sensors compatibility VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 8 A
Minimalno opterećenje 10 mA pri 12 V
[us] nazivni napon napajanja 220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
Potrošnja 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
Sistem uzemljenja IT
TT
TN-S
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Reset Ručni reset
Automatski reset
Dopunske informacije
Test funkcija Lokalno
Daljinsko testiranje
Nadzor Elektronika (watchdog)
Napajanje (stalna)
Releja/veze senzora (stalna)
Sastav signalnih kontakata 1 NO
Tip merenja Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
Vreme osvežavanja 0.5 s
Zaštita podešavanja Zaštićeno zaptivenim poklopcem
Povezivanje - priključci Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice Pomoćno napajanje: 7 mm
Greška: 7 mm
Test relej i reset greške: 7 mm
Senzor: 7 mm
Prisustvo napona: 7 mm
Moment pritezanja Pomoćno napajanje: 0,6 N.m
Greška: 0,6 N.m
Test relej i reset greške: 0,6 N.m
Senzor: 0,6 N.m
Prisustvo napona: 0,6 N.m
Standardi EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
Širina 72 mm
Visina 72 mm
Dubina 92 mm
Dimenzije izreza 68 x 68 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Ip stepen zaštite IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Okruženje
Kategorija prenapona IV
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II
Elektromagnetna kompatibilnost Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 336,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,551 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 0fcbb371-5812-42ce-8235-09bb9ad3d07d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci