|
|
|
56517
Residual current protection relay, VigiPacT RH197M, 30mA-30A, 220/240VAC 50/60Hz, alarm 50% or 100%, DIN rail mounting
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
VigiPacT
|
Kratko ime uređaja
|
RH197M
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Relej diferencijalne zaštite
|
Upotreba releja
|
Zaštitni relej
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip A
|
Tip podešavanja
|
Selektor
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Podesivih 19 postavki
|
Earth-leakage sensitivity
|
0,03…30 A
|
Earth-leakage time delay
|
Trenutna for 0,03 A
Podesiva, 7 podešavanja 0…4,5 sekundi for 0,03…30 A
|
Prag alarma
|
100 %
50%
|
Current sensors compatibility
|
VigiPacT TOA senzor struje curenja
VigiPacT A senzor struje curenja
VigiPacT L senzor struje curenja
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
8 A
|
Minimalno opterećenje
|
10 mA pri 12 V
|
[us] nazivni napon napajanja
|
220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
|
Potrošnja
|
4 VA
|
Monitored distribution system
|
1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno)
1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
|
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
IT
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Reset
|
Ručni reset
Automatski reset
|
Dopunske informacije
Test funkcija
|
Lokalno
Daljinsko testiranje
|
Nadzor
|
Elektronika (watchdog)
Napajanje (stalna)
Releja/veze senzora (stalna)
|
Sastav signalnih kontakata
|
1 NO
|
Tip merenja
|
Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
|
Vreme osvežavanja
|
0.5 s
|
Zaštita podešavanja
|
Zaštićeno zaptivenim poklopcem
|
Povezivanje - priključci
|
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2…2,5 mm² kruti AWG 24...AWG 12
Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,25…2,5 mm² fleksibilni AWG 24...AWG 12
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Pomoćno napajanje: 7 mm
Greška: 7 mm
Test relej i reset greške: 7 mm
Senzor: 7 mm
Prisustvo napona: 7 mm
|
Moment pritezanja
|
Pomoćno napajanje: 0,6 N.m
Greška: 0,6 N.m
Test relej i reset greške: 0,6 N.m
Senzor: 0,6 N.m
Prisustvo napona: 0,6 N.m
|
9 mm redovi
|
8
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
Širina
|
71,2 mm
|
Visina
|
98,7 mm
|
Dubina
|
65,8 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 na prednjem delu: conforming to EN/IEC 60529
IP30 na stranama: conforming to EN/IEC 60529
IP20 na priključcima: conforming to EN/IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mehanička robusnost
|
Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1
IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102
Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g
Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
|
Okruženje
Kategorija prenapona
|
IV
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Licencu: B u skladu sa CISPR 11
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2
Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5
Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
322,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,16 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|