Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

59925 |
Schneider-Electric SIROTIN
59925 fotografija – Schneider- sirotin
59925
CT2- SOLID CORE CT 2200 TURNS
Merlin Gerin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,8 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 538,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 23,446 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No