Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

65317 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
65317 fotografija – Schneider- sirotin
65317
external neutral voltage tap, fixed ComPact NS630b to NS1600 with MicroLogic P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NS630b ... 1600
Grupa proizvoda Compact
Kratko ime uređaja neutral connection kit for MicroLogic
Tip proizvoda ili komponente Set za povezivanje
Primena uređaja Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600 prekidač
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Broj polova 3P + N
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,9 cm
Package 1 Width 6,8 cm
Package 1 Length 16,1 cm
Package 1 Weight 26,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,076 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No