|
|
|
81142
RJ 45 utičnica 65 x 85 - sa 1 adapterom RJ45 Infra+ - IP65
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PratiKa
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Kratko ime uređaja
|
RJ45 modul
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Standard utičnice
|
Za domaćinstvo
|
Dopunske informacije
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi polimer
|
Tip poklopca
|
Poklopac
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Način montiranja
|
Montaža na panel
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Masa proizvoda
|
0,084 kg
|
Dimenzija baze
|
65 x 85 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
65 mm
|
Dubina
|
45,2 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
84,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
21,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,659 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,464 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|