Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

81178 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
81178 fotografija – Schneider- sirotin
81178
Mureva industrijska utičnica - 63 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Nadzidno
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom
[in] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik
Priključci: poniklovan mesing
Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni
Poprečni presek kabla 6…25 mm²
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 36
Masa proizvoda 0,93 kg
Dimenzija baze 104 x 162 mm
Visina 255 mm
Širina 104 mm
Dubina 180 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Plava
Okruženje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,0 cm
Package 1 Width 10,4 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 943,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,202 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 26
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci