Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

81478 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
81478 fotografija – Schneider- sirotin
81478
Mureva Wander utičnica - ravna - 63 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik
Priključci: poniklovan mesing
Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 6…25 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 17…31 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 36
Masa proizvoda 0,69 kg
Visina 110 mm
Širina 110 mm
Dubina 265 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Plava
Okruženje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 26,5 cm
Package 1 Weight 690,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,387 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 24