Schneider-Electric SIROTIN
 
81494 fotografija – Schneider- sirotin
81494
Mureva Wander utičnica - ravna - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utičnica
Kratko ime uređaja Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 125 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: nerđajući čelik
Priključci: poniklovan mesing
Opruge: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 16…70 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 26…48 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 48
Masa proizvoda 1,6 kg
Visina 131 mm
Širina 131 mm
Dubina 325 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,8 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 33,0 cm
Package 1 Weight 1,605 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,513 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 27