|
|
|
81754
Mureva Wander utikač - 90° pod uglom - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Wander utikač
|
Kratko ime uređaja
|
Mureva plug
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Broj polova
|
2P + E
|
Tip mreže
|
AC
|
Standard utičnice
|
Industrijski
|
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača
|
Pod uglom od 90°
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
200...250 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi konstruisan polimer
|
Materijal kontakta
|
Pinovi: poniklovan mesing
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Poprečni presek kabla
|
1…4 mm²
|
Spoljašnji prečnik kabla
|
8…15 mm
|
Kablovski uvod
|
Kablovska uvodnica
|
Tip navoja
|
Pg 16
|
Masa proizvoda
|
0,15 kg
|
Visina
|
110 mm
|
Širina
|
91 mm
|
Dubina
|
91 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Boja poklopca
|
Plava
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
132,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
21,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,441 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,81 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
5
|
|
|