Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

81766 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
81766 fotografija – Schneider- sirotin
81766
Mureva Wander utikač - 90° pod uglom - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Wander utikač
Kratko ime uređaja Mureva plug
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 2P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Kategorija priključnice i utikača Pod uglom od 90°
[in] nazivna struja 32 A
[ue] nazivni napon 200...250 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 2,5…10 mm²
Spoljašnji prečnik kabla 11,5…21 mm
Kablovski uvod Kablovska uvodnica
Tip navoja Pg 21
Masa proizvoda 0,258 kg
Visina 141 mm
Širina 113 mm
Dubina 113 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Plava
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 236 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 16 cm
Package 2 Width 21,5 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 1,569 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,625 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A370d9e0-09da-4136-9807-65ad4573a426
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17