Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

81894 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
81894 fotografija – Schneider- sirotin
81894
Mureva utikač - ravni - 125A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67 - panel
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Mureva
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Kratko ime uređaja utikač za montažu na panel
Kategorija priključnice i utikača Niskonaponska
Broj polova 3P + E
Tip mreže AC
Standard utičnice Industrijski
Dopunske informacije
Način montiranja Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača Ravna
[in] nazivna struja 125 A
[ue] nazivni napon 380...415 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu 6 h
Materijal utikača, utičnice Kućište: samogasivi polimer
Materijal kontakta Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla 16…70 mm²
Tip navoja Pg 48
Masa proizvoda 1,5 kg
Dimenzija baze 110 x 114 mm
Visina 325 mm
Širina 131 mm
Dubina 131 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Boja poklopca Crvena
Okruženje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Ip stepen zaštite IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,000 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 997,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,374 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 94,992 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 9